Wybierz kraj
GLV18-55-G/73/120 Retroreflective sensor
Retroreflective sensor for glass detection, M18 threaded housing design, plastic housing, front optical face, 2.5 m detection range, red light, light/dark on, DC version, 2 PNP outputs, M12 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- Efficient Line in a short M18 plastic housing for standard applications
- Two devices in one: choice of either clear object detection or retroreflective operating mode with a large detection range
- 4 LEDs indicator for 360° visibility
- Optimized potentiometer design for a clear control button layout in the application
- DC voltage version
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH