Wybierz kraj
9404 10*10 Coupling
Spring disk coupling
Najważniejsze zalety w skrócie
- Very high torsion spring stiffness
- Suitable up to 12.000 rpm
- Well misalignment compensation
- Vibration- isolating
- Electrically insulating
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR