Wybierz kraj
DK50-UV-609/115b/147 Print Mark Luminescence Sensor
Print mark luminescence scanner, detection range: 609 mm, UV light, light/dark on, Teach-In, timer function, NPN output, PNP output, cable with M12 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- Detect fluorescent chalk marks, clear glue, tamper-proof seals and other marks that regular contrast sensors cannot
- Detect marks on irregular backgrounds
- Sense invisible or nearly invisible marks
- Compact, space-saving construction
- Integral timer available
- Automatic or incremental teach
- Differentiate degrees of luminescent contrast
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT