Wybierz kraj
AIR30/32-UP-2526/A Active Infrared Scanner
Single-beam light scanners with finely bundled light beam for monitoring main and ancillary closing edges
Najważniejsze zalety w skrócie
- Single-beam light scanner
- Can be used to monitor both main and ancillary closing edges
- Closing edge safety on automatic doors
- Accurate beam alignment thanks to finely bundled light beam
- Flush-mounted version with front cover, black
- DC voltage version
- Default setting 1600 mm
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT