Wybierz kraj
VBA-4E-G11-ZAJ-F ASi Input Module
G11 module, 4 inputs
Najważniejsze zalety w skrócie
- Inputs for 2-, 3-, and 4-wire sensors
- Supply of sensors from AS-Interface
- Function display for bus and inputs
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Communication monitoring
- Cable piercing method with gold plated contact pins
- AS-Interface POWER24
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH