Wybierz kraj
FB9205C Power Supply
Najważniejsze zalety w skrócie
- Power supply for 100 - 230 V AC
- Suitable for the supply of FOL, field products (analyzers, level meters etc.)
- Installation in suitable enclosures in Zone 1
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
- Use two power supplies for redundancy
- Galvanic isolation to mains
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE