KLR-C02-1,25-2,0-K147 Plastic Fiber Optic

Plastic fiber optic - diffuse

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Level indication
  • Chemical-resistant
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu KLR-C02-1,25-2,0-K147

Fiber optic lengthl2000 mm , adjustable
Fiber optic diameterd1.25 mm
Adapter form00
End pieceCylindrical
Bending radiusmin. 40 mm
Fiber configurationFvsee dimensions
Opening angle67 °
Accessories providedCutter for plastic fiber optics
Ambient temperature-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Degree of protectionIP67
Material
Optical faceplastic
SheathingPTFE
Coreplastic
End piecePTFE
Device seriesSU18 ; SU18/35 ; SU19
Uwagi ogólne