MH-BT-F07-M5 Mounting Kit

Adjustable assembly set for size F07 manual operated valves according to ISO5211-DIN3337

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Simple mounting
  • Conforming to standards
  • Adjustable in height
  • Adjustable shaft extension
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu MH-BT-F07-M5

Suitable sensors and Dual sensors, -F25 series with actuator BT32...
Dual sensors, -F31 series with actuator BT65A
Dual sensors, -F31K series with actuator BT65A
MaterialMounting bracket and nut: stainless steel 1.4301
Tappet and shaft: Stainless steel 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Sensor plate: Vestamid (PA 12), conductive
Dimensions
A34.36 mm
B15 mm
C64.5 mm
D54 mm
Ø D470 mm
Ø D58.5 mm
H60 mm / 70 mm / 80 mm / 90 mm / 100 mm , adjustable
L25 mm
M5 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.