51FY7 Magnetic Actuator

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Magnet Actuator
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu 51FY7

Switching state indicatorNO contact
Ambient temperature... 150 °C ( ... 302 °F) max
Housing materialsintered Alnico
Dimensions
Diameter6.4 mm
Uwagi ogólne