Wybierz kraj
NMB3-8GM35-E2-C-150MM-V1 Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 3 mm flush
- Stainless steel sensing face
- Increased operating distance
- Weld Immune












Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
Dane techniczne produktu NMB3-8GM35-E2-C-150MM-V1
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | sn | 3 mm |
| Installation | flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 2.43 mm |
| Reduction factor rAl | 0.3 | |
| Reduction factor rCu | 0.2 | |
| Reduction factor r304 | 0.7 | |
| Reduction factor rSt37 | 1 | |
| Output type | 3-wire |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC |
| Switching frequency | f | 0 ... 5 Hz |
| Hysteresis | H | 5 ... 15 typ. 10 % |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 2 V |
| Operating current | IL | 0 ... 100 mA |
| Off-state current | Ir | 0 ... 10 µA typ. 0.1 µA at 25 °C |
| No-load supply current | I0 | ≤ 10 mA |
| Switching state indicator | LED, red | |
| Mag. Field strength, AC fields | 250 mT | |
| Mag. Field strength, DC fields | 250 mT |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 30 V DC Output Switching Current: 100 mA | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F) |
| Connection type | Cable connector M12 x 1 , TPE cable Sheath: 150 mm | |||||||
| Housing material | Xylan coated - Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Sensing face | Xylan coated - Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Degree of protection | IP67 | |||||||
| Cable | ||||||||
| ||||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.