Wybierz kraj
CMCA* Corrosion Monitoring CorrTran AQUA
Najważniejsze zalety w skrócie
- Please see Metal Samples for purchase: http://www.alspi.com
- Corrosion can now be a multivariable process control signal
- No more reactive "coupon" corrosion monitoring
- Install in an existing coupon rack
- 2-wire, 4 mA ... 20 mA transmitter, HART interface
- General corrosion, localized corrosion (pitting), and conductance monitoring via HART
- Optional local LCD
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE