SPJB-**-SS*.*** Segment ProtectorFieldConnex® Fieldbus

Segment protector, field junction box for fieldbus with short-circuit and fault protection, stainless steel enclosure solution for field installation

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Intrinsically safe (Ex ic)/non-incendive outputs
  • Stainless steel, brushed NEMA 4x
  • Configurable cable entries for trunk and spurs
  • Packaged solution
  • For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
  • Installation in Class I, Division 2

Pokaż więcej

FOUNDATION Fieldbus interface
Product Compliance: Europe – CE
FieldConnex® interface
PROFIBUS interface
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu SPJB-**-SS*.***

Design / MountingOutside installation
Installed componentsSegment Protector R2-SP-IC*
For technical data on installed electronic component see data sheet.
Degree of protectionEN 60529
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative humidity95 % , no moisture condensation
Enclosure coverhinged door with cam lock
Degree of protectionIP66, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12
Cable entrycable gland and stopping plug options see separate table
Material
HousingStainless steel 1.4404 / AISI 316L
Surfacebrushed finish
Sealoil-resistant, one piece
Material thicknessenclosure body, enclosure cover: 1.6 mm
window: 6 mm
Dimensions(W x H x D)
203 x 254 x 102 mm
window size: 197 x 95 mm
Mountingthru-holes Ø6.4 mm
Groundinggrounding bolt on enclosure body and enclosure cover
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.