SPJB-**-AL*.*** Segment ProtectorFieldConnex® Fieldbus

Segment protector, field junction box for fieldbus with short-circuit and fault protection, aluminum enclosure solution for field installation

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Intrinsically safe (Ex ic)/non-incendive outputs
  • Anodized aluminum, IP67
  • Configurable cable entries for trunk and spurs
  • Packaged solution
  • For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
  • Installation in Class I, Division 2

Pokaż więcej

FOUNDATION Fieldbus interface
Product Compliance: Europe – CE
FieldConnex® interface
PROFIBUS interface
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu SPJB-**-AL*.***

Design / MountingOutside installation
Installed componentsSegment Protector R2-SP-IC*
For technical data on installed electronic component see data sheet.
Degree of protectionEN 60529
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative humidity95 % , no moisture condensation
Enclosure coverdetachable cover with retaining screws
Degree of protectionIP67
Cable entrycable gland and stopping plug options see separate table
Material
HousingAluminum
Surfaceepoxy polyester paint
SealPolyurethane (PUR) , one-piece
Material thicknessenclosure body: 4 mm
enclosure cover: 3 mm
Dimensions(W x H x D)
114 x 258 x 84 mm
Mountingpanel mount with M6 slots
Groundinggrounding bolt on enclosure body and enclosure cover
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.