Wybierz kraj
F.SPE.P**.A**.1.0.***.***.**** Segment ProtectorFieldConnex® Fieldbus
Segment protector, field junction box for fieldbus with short-circuit protection, enclosure solution in polyester design (GRP) for field installation
Najważniejsze zalety w skrócie
- Connection of Ex d certified devices
- Glass fiber reinforced polyester, impact resistant, IP66
- Configurable cable entries for trunk and spurs
- International approvals
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- Installation in Zone 1
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE