9110, 6 Measuring Wheel

Measuring wheel for shaft diameter 6 mm

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Knurled aluminum
  • 200 mm circumference
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu 9110, 6

Surfaceknurled aluminum
DiameterD = 63.7 mm
Circumference200 mm
Width12 mm
Shaft diameterd = 6 mm
Uwagi ogólne