NBB1,5-F79-E2-0,5M Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 1.5 mm flush
  • 3-wire DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NBB1,5-F79-E2-0,5M

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn1.5 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 1.215 mm
Reduction factor rAl 0.3
Reduction factor rCu 0.2
Reduction factor r304 0.7
Output type3-wire
Operating voltageUB5 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 1200 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 1.5 V
Operating currentIL0 ... 100 mA
Off-state currentIr≤ 10 µA
No-load supply currentI0≤ 15 mA
Time delay before availabilitytv≤ 20 ms
MTTFd4830 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typecable
Housing materialPA
Sensing facePA
Degree of protectionIP67
Cable
Cable diameter2.3 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Colorblack
Number of cores3
Core cross section0.09 mm2
LengthL0.5 m
Dimensions
Height4.7 mm
Width8 mm
Length16 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.