Wybierz kraj
LB9547-S70-0-0-1-0-M LB Remote I/O Field Unit
LB remote I/O field unit, redundant
Najważniejsze zalety w skrócie
- Standard enclosure for LB-System
- Max. 46 slots for I/O modules
- Installation in Zone 2 or safe area
- For MODBUS TCP/IP
- Redundancy (field bus and power supply)
- Electropolished enclosure, IP66/NEMA 4X
- Packaged certified solution
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE