Wybierz kraj
NBB0,6-4GM22-E2-0,3M-V3 Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 0.6 mm flush
- Miniature design
- Cable with M8 plug












Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
Dane techniczne produktu NBB0,6-4GM22-E2-0,3M-V3
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | sn | 0.6 mm |
| Installation | flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 0.486 mm |
| Reduction factor rAl | 0.4 | |
| Reduction factor rCu | 0.29 | |
| Reduction factor r304 | 0.76 | |
| Reduction factor rBrass | 0.46 | |
| Output type | 3-wire |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V |
| Switching frequency | f | 0 ... 1400 Hz |
| Hysteresis | H | typ. 5% |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 3 V |
| Operating current | IL | 0 ... 100 mA |
| Off-state current | Ir | 0 ... 0.1 mA typ. at 25 °C |
| No-load supply current | I0 | ≤ 10 mA |
| Switching state indicator | LED, yellow |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cURus Recognized Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Supply/Switching Voltage: 30 V DC Output Switching Current: 100 mA Further UL information see section "Additional Information" | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Connection type | fixed cable with plug | ||||||||||||||||||||||
| Housing material | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||||||||||||||
| Sensing face | PC | ||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| Connector | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Mass | 13 g | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.