Wybierz kraj
E18/EV18-LAS/32/59/76a/92 Thru-Beam Sensor
Laser thru-beam sensor, M18 threaded housing design, metal housing, front optical face, 10 m detection range, red light, dark on, DC version, PNP output, test input, M12 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- Laser thru-beam sensor in the M18 housing
- Metal design
- Automatic threshold value adaptation
- Very high switching accuracy
- Light beam diameter < 1.5 mm
- Test input
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR