AS-Interface Power Calculator ASi Software

AS-Interface power supply and network checking utility

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Straightforward operation
  • Checks to make sure AS-i network configuration is Okay
  • Calculates Voltage drop of AS-i cable
  • Calculates AS-i and Auxiliary power supply load
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dane techniczne produktu AS-Interface Power Calculator

DescriptionSoftware to help users choose the correct power supply, check voltage drop is not too large, and verify the configuration of an AS-Interface network
Hardware requirementsIntel® Pentium® III processor or better
20 GB of available hard disk memory
521 MB RAM
CD-ROM or DVD drive
Serial interface on PC
Operating systemMicrosoft Windows Win 98 SE, Win Me, Win 2000, Win XP, NT4, Vista 32 Bit
Uwagi ogólne