Wybierz kraj
NCN3-F31-B3B-V1 Inductive Sensor
Valve positioner and valve control module
Najważniejsze zalety w skrócie
- Direct mounting on standard actuators
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Mode of operation, programmable
- Degree of protection IP67
- Communication monitoring, turn-off
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV