Wybierz kraj
ML100-6-IR/103/115 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor without polarization filter, plastic housing, 5 m detection range, infrared light, sensitivity adjuster, light/dark on, DC version, PNP output, fixed cable
Najważniejsze zalety w skrócie
- User-friendliest photoelectric sensor series for standard applications
- Miniature design
- Not sensitive to ambient light
- Metal-reinforced fastening holes
- Version with infrared light
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR