Wybierz kraj
KFD2-SL-4 Solenoid Driver
Power amplifier
Najważniejsze zalety w skrócie
- 4-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Output 600 mA per channel
- Logic inputs
- Common safety-oriented disable input
- Line fault detection (LFD)
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR