HiSHPSM/32/TB-02/HF32 HART Termination Board

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 32-channel
  • 24 V DC supply
  • For analog output cards
  • HART output filters
  • Interface for serial or parallel wiring options
  • 37-pin Sub-D connectors
  • Slot for HART Multiplexer

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu HiSHPSM/32/TB-02/HF32

Nominal voltage24 V DC
Fusing100 mA , 5 x 20 mm (0.2 x 0.8 inch)
Power dissipation0.7 W , with Multiplexer
Reverse polarity protectionyes
HART signal channels
Number of channels32 unbalanced signal loops
Type/number2 x RS-485
Supplyyes
HART signal channels30 V DC
Ambient temperature-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Relative humidity5 ... 90 %, non-condensing
Core cross section2.5 mm2 (16 AWG)
Connectionfield side: screw terminals
control side: screw terminals/Sub-D socket 2 x 37-pin
RS 485 interface: removable screw terminals
power: removable screw terminals
Massapprox. 700 g
Dimensions300 x 127 x 186 mm (11.8 x 5 x 7.3 inch) (W x H x D) , depth including module assembly with HiDMux2700
Height127 mm
Width300 mm
Depth186 mm
MountingDIN rail mounting
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Uwagi ogólne