Wybierz kraj
MLV41-6/92/102/126b Retroreflective Sensor
Robust retroreflective sensor, compact housing design, 9.5 m detection range, red light, dark on, NPN output, stability alarm output, M12 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- Rugged series in corrosion-resistant metal housing
- Extremely high switching frequency
- Clear and functional display concept for the operating modes
- Resistant against noise: reliable operation under all conditions
- Aluminum housing with high quality Delta-Seal coated
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR