Wybierz kraj
MLV41-55-IO/92/136 Retroreflective Sensor
Robust retroreflective sensor with polarization filter, compact housing design, IO-Link interface, 8 m detection range, red light, 2 push-pull outputs, M12 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- Rugged series in corrosion-resistant metal housing
- IO-Link interface for service and process data
- Extremely high switching frequency
- Clear and functional display concept for the operating modes
- Resistant against noise: reliable operation under all conditions
- Aluminum housing with high quality Delta-Seal coated
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR