Wybierz kraj
INY030D-F99-B16-V15 Inclination Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- E1-Type approval
- High shock resistance
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C - CANopen interface
- Measuring range -15° ... +15°
- Increased noise immunity 100 V/m
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR