Wybierz kraj
VAN-115/230AC-K19 ASi Power Supply
AS-Interface power supply, data decoupling, 2.8 A
Najważniejsze zalety w skrócie
- Up to 2.8 A output load
- Power factor correction
- Electronic overload protection and display
- LED operating display
- AS-Interface data decoupling
- PELV/SELV
- NEC Class 2 Power Supply
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
- JA