Wybierz kraj
BB10-P-F2/25/33/35/102/115-7m Thru-Beam Sensor
Miniature photoelectric sensor with plug-in design housing for mounting in 13 mm hole
Najważniejsze zalety w skrócie
- Single-beam miniature photoelectric sensor, ideal for installing in frames or contours
- Integrated circuit
- Plug-in style housing for 13 mm hole
- Narrow opening angle, suitable for mounting in pairs
- Various frequencies for avoiding mutual interference (cross-talk immunity)
- Light on version
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH