NBB20-L2-A2-V1-M Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Sensor head bidirectional and rotatable
  • 20 mm flush
  • E1-Type approval
  • Extended temperature range
    -40 ... +85 °C
  • 4 LEDs indicator for 360° visibility

Pokaż więcej

W magazynie412,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NBB20-L2-A2-V1-M

Switching functioncomplementary
Output typePNP
Rated operating distancesn20 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 16.2 mm
Actual operating distancesr18 ... 22 mm typ. 20 mm
Reduction factor rAl 0.34
Reduction factor rCu 0.32
Reduction factor r304 0.77
Reduction factor rSt37 1
Reduction factor rBrass 0.43
Output type4-wire
Operating voltageUB10 ... 60 V DC
Switching frequencyf0 ... 200 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA
No-load supply currentI0≤ 20 mA
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd695 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Fire protectionrequirements of hazard level 1 to 3 (HL1 - HL3) according to DIN EN 45545-2 R26
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 60 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CSA approvalcCSAus Listed, General Purpose
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
E1 Type approval10R-06
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialPA-GF35
Sensing facePA-GF35
Degree of protectionIP69K
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Mass155 g
Dimensions
Height40 mm
Width40 mm
Length67 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.