Wybierz kraj
NBN40-L2-A2-V1-M Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- Sensor head bidirectional and rotatable
- 40 mm non-flush
- E1-Type approval
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C - 4 LEDs indicator for 360° visibility
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV