HiSHPTB/32/TR-AI-03 HART Termination Board

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Triconex 3704E and 3720 replacement FTA
  • 2- or 3-wire or self powered transmitters
  • Outputs: 1 x 32 channels, 0 V ... 5 V differential, DC coupled
  • Short-circuit protected
  • Plug-n-play wiring capabilities

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu HiSHPTB/32/TR-AI-03

Rated voltageUr20 ... 30 V DC
Fusing3.15 A , 5 x 20 mm (0.2 x 0.8 inch)
Power dissipation0.7 W , with Multiplexer
Reverse polarity protectionyes
HART signal channels
Number of channels32 unbalanced signal loops
Supplyyes
HART signal channels30 V DC
Ambient temperature0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Relative humidity5 ... 90 %, non-condensing
Core cross section2.5 mm2 (16 AWG)
Connectionfield side: screw terminals
control side: 56-pin Elco connector
RS 485 interface: removable screw terminals
power: removable screw terminals
Massapprox. 500 g
Dimensions254 x 107 x 208 mm (10 x 4.2 x 8.2 inch) (W x H x D) , depth including module assembly with HiDMux2700
Height107 mm
Width254 mm
Depth208 mm
MountingDIN rail mounting
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Uwagi ogólne