NEB22-30GM60-E2 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 22 mm quasi flush
  • Increased operating distance
W magazynie727,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV
  • ZH

Dane techniczne produktu NEB22-30GM60-E2

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn22 mm
Installationquasi flush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 17.8 mm
Reduction factor rAl 0.25
Reduction factor rCu 0.22
Reduction factor r304 0.65
Output type3-wire
Installation conditions
A6 mm
B37 mm
C66 mm
F80 mm
Operating voltageUB10 ... 30 V
Switching frequencyf0 ... 150 Hz
HysteresisH≤ 10 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 5 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr≤ 0.1 mA
No-load supply currentI0≤ 10 mA
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd213 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typecable
Housing materialchromium plated brass
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Cable
MaterialPVC
Colorgrey
Number of cores3
Core cross section0.34 mm2
LengthL2 m
Dimensions
Length60 mm
Diameter30 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.