ICZ-3T-0,3M-PVC-CCL-V1-G Y-Splitter Cable

Y connection cable for CC-Link

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Replacement of devices without bus interruption possible
  • Shield attached to coupling nut
  • Shield connected to pin 1
  • Data transfer up to 10 MBaud
CC-Link® interface
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu ICZ-3T-0,3M-PVC-CCL-V1-G

Number of pins3 + 1 x screen
Transfer ratemax. 10 MBit/s
Rated voltageUr60 V
Rated currentIr4 A
Volume resistance≤ 5 mΩ
Ambient temperatureBody: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
cable, fixed installation: -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
cable, movable installation: -5 ... 60 °C (23 ... 140 °F)
Degree of protectionIP65
ConnectionM12 connector/socket, 4-pin, A-coded for CC-Link
Material
ContactsCuZn
Contact surfaceNi/Au
BodyTPU, black
CablePVC
Slotted nutZinc diecast, nickel-plated
Core insulationPE
Cable
Sheath diameter∅ 7.7 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, fixed installation
Colorred
Cores3 x 0.5 mm2
LengthL0.3 m
Massapprox. 112 g
Uwagi ogólne