NIE JEST JUŻ W SPRZEDAŻY

OFR-7610-A4 Reflective tape

Reflective tape A4 (297 mm x 210 mm)

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Excellent optical performance data
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu OFR-7610-A4

Construction typerectangular
Ambient temperature15 ... 65 °C (59 ... 149 °F)
MaterialType 7610
Dimensions297 mm x 210 mm
Height297 mm
Width210 mm
Mountingself-adhesive
Uwagi ogólne