OFR-7610-45700/25 Optical Reflective Film

Reflective tape

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Excellent optical performance data
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu OFR-7610-45700/25

Construction typeroll
Ambient temperature15 ... 65 °C (59 ... 149 °F)
MaterialType 7610
Dimensions45700 mm x 25 mm
Height45700 mm
Width25 mm
Mountingself-adhesive
Uwagi ogólne