OMH-VDM28-01 Mounting Aid

Metal enclosure for inserting protective panes or apertures

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Metal sensor enclosure for installing protective panes and diaphragms
  • Offers outstanding mechanical protection
  • Can be adapted to suit varying requirements
  • Simple and fast mounting
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu OMH-VDM28-01

Materialstainless steel 1.4301 / AISI 304
Mass45 g
Dimensions
Height27 mm
Width58 mm
Length88.5 mm
SeriesVDM28
Uwagi ogólne