Wybierz kraj
KFD2-WAC2-1.D Strain Gauge Converter
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Strain gauge input (full or half bridge)
- Output 0 mA ... ± 20 mA or 0 V ... ± 10 V
- 2 relay contact outputs
- Programmable high/low alarm
- Configurable by PACTware or keypad
- RS-485 interface
- Line fault detection (LFD)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR