NJ15-M1-E2-V1-Y222496 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 15 mm non-flush
  • 3-wire DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NJ15-M1-E2-V1-Y222496

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn15 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 12.15 mm
Actual operating distancesr13.5 ... 16.5 mm typ. 15 mm
Reduction factor rAl 0.39
Reduction factor rCu 0.36
Reduction factor r304 0.73
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 60 V DC
Switching frequencyf0 ... 200 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionyes
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2.5 V
Voltage drop at IL
Voltage drop IL = 200 mA, switching element onUd1 ... 2.5 V typ. 2.2 V
Rated insulation voltageUBIS500 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
No-load supply currentI0≤ 14 mA
Time delay before availabilitytv≤ 50 ms
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1000 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialPBT/metal RAL 7011
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Dimensions
Height30 mm
Width30 mm
Length62 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.