NJ15-30GK50-A2 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 15 mm non-flush
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NJ15-30GK50-A2

Switching functioncomplementary
Output typePNP
Rated operating distancesn15 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 12.15 mm
Actual operating distancesr13.5 ... 16.5 mm typ. 15 mm
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.38
Reduction factor r304 0.71
Reduction factor rBrass 0.45
Output type4-wire
Operating voltageUB10 ... 60 V
Switching frequencyf0 ... 300 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2.8 V
Voltage drop at IL
Voltage drop IL = 10 mA, switching element onUd0.9 ... 2.4 V typ. 1.7 V
Voltage drop IL = 20 mA, switching element onUd0.9 ... 2.4 V typ. 1.7 V
Voltage drop IL = 50 mA, switching element onUd0.9 ... 2.5 V typ. 1.7 V
Voltage drop IL = 100 mA, switching element onUd1 ... 2.6 V typ. 1.8 V
Voltage drop IL = 200 mA, switching element onUd1.2 ... 2.8 V typ. 2 V
Operating currentIL0 ... 400 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA typ. 0.01 mA
No-load supply currentI0≤ 9 mA
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1120 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 60 V DC
Output Switching Current: 400 mA
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Connection typecable
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP68
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter6.8 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Colorgrey
Number of cores4
Core cross section0.75 mm2
LengthL2 m
Dimensions
Length50 mm
Diameter30 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.