Wybierz kraj
NIE JEST JUŻ W SPRZEDAŻY
UC2000-30GM-E6R2-V15-Y234256 Ultrasonic Sensor
Single head system
Najważniejsze zalety w skrócie
- Synchronization options
- Temperature compensation
- Customer-specific configuration
- Programming plug permanently bonded and not removable









Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
Dane techniczne produktu UC2000-30GM-E6R2-V15-Y234256
| Sensing range | 80 ... 2000 mm | |
| Adjustment range | 120 ... 2000 mm | |
| Dead band | 0 ... 80 mm | |
| Standard target plate | 100 mm x 100 mm | |
| Transducer frequency | approx. 180 kHz | |
| Response delay | 195 ms |
| LED green | solid: Power-on | |
| LED yellow 1 | solid Switching state switch output 1 | |
| LED yellow 2 | solid: Switching state switch output 2 | |
| LED red | flashing: error | |
| Temperature/teach-in connector | Temperature compensation |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS |
| No-load supply current | I0 | ≤ 50 mA |
| Time delay before availability | tv | ≤ 600 ms |
| Interface type | RS 232, 9600 Bit/s , no parity, 8 data bits, 1 stop bit |
| Synchronization | bi-directional 0 level -UB...+1 V 1 level: +4 V...+UB input impedance: > 12 KOhm synchronization pulse: ≥ 100 µs, synchronization interpulse period: ≥ 2 ms | |||||||
| Synchronization frequency | ||||||||
| ||||||||
| Output type | 2 switch outputs PNP, NO | |
| Rated operating current | Ie | 200 mA , short-circuit/overload protected |
| Voltage drop | Ud | ≤ 2.5 V |
| Repeat accuracy | ≤ 0.1 % of full-scale value | |
| Switching frequency | f | ≤ 2.5 Hz |
| Range hysteresis | H | 1 % of the set operating distance |
| Temperature influence | ≤ 2 % from full-scale value (with temperature compensation) |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | Connector plug M12 x 1 , 5-pin | |||||||
| Degree of protection | IP65 | |||||||
| Material | ||||||||
| ||||||||
| Mass | 140 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
| Output 1 | A1: 200 mm , NO contact | |
| Output 2 | A2 : 1350 mm , NO contact |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.