Wybierz kraj
RLK29-55-5060 Retroreflective Sensor
Robust, compact, long range photoelectric sensors for detecting people, objects and vehicles
Najważniejsze zalety w skrócie
- Robust, compact photoelectric sensor for single-beam gate protection
- High detection ranges achievable
- 2500 V Proof voltage between the relay connection terminals and the device electronics
- Not sensitive to ambient light, even with energy saving lamps
- Version with accessories in scope of delivery
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT