LGS25 Light Grid

Automation light grid with beam spacing of 25 mm, IO-Link interface, push-pull output, fixed cable with M12 plug

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Automation light grid
  • Optical resolution 25 mm
  • Super-fast object detection, even with 3-way beam crossover
  • Software-free adjustment of height monitoring
  • Object identification using integrated object recognition
  • IO-Link interface for service and process data
  • Optional temperature range to -30 °C

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT