OMH-SLCT-05 Mounting Aid

Mounting bracket including adjustment

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting bracket
  • Large swivel range -7° ... +110°
  • Sturdy construction
  • Simple and fast mounting
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.252,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu OMH-SLCT-05

Setting angle-7 ... 110 °
MaterialAluminum
Massapprox. 87 g
Dimensions
Height36 mm
Width25.1 mm
Length72.5 mm
Scope of deliveryMounting bracket ; 1 Slotted plate ; 4 T-slides ; Screw kit
Safety SeriesSLCT
SLCS
Uwagi ogólne