Wybierz kraj
E501001 Status/Indicator Lamp
Status/indicator lamp, single lamp, cast iron design, with type of protection Ex d
Najważniejsze zalety w skrócie
- Glass color: white
- 158 mm x 90 mm x 73 mm
- Cast Iron
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Threaded cable entries
- Ex d certified
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE