Wybierz kraj
M-LB-3.275TNC.D Surge Protection Barrier
Najważniejsze zalety w skrócie
- Surge protection for 3 supply lines
- Type 2 acc. to EN 61643-11
- For TN-C systems (230 V AC/400 V AC)
- Pre-wired unit
- Operating state and fault indication of every protected line
- Fault indication output
- DIN rail mountable
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR