Wybierz kraj
NBN15-30GM50-E3-T-V1 Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- Extended temperature range
- 15 mm non-flush












Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
Dane techniczne produktu NBN15-30GM50-E3-T-V1
| Switching function | Normally closed (NC) | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | sn | 15 mm |
| Installation | non-flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 12.15 mm |
| Actuating element | mild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2) 45 mm x 45 mm x 1 mm | |
| Reduction factor rAl | 0.4 | |
| Reduction factor rCu | 0.3 | |
| Reduction factor r304 | 0.7 | |
| Reduction factor rBrass | 0.4 | |
| Output type | 3-wire |
| Installation conditions | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V | ||||||||||||
| Switching frequency | f | 0 ... 300 Hz | ||||||||||||
| Hysteresis | H | 0.04 ... 3.3 mm | ||||||||||||
| Reverse polarity protection | yes | |||||||||||||
| Short-circuit protection | yes | |||||||||||||
| Overload resistance | yes | |||||||||||||
| Wire breakage protection | yes | |||||||||||||
| Inductive overvoltage protection | yes | |||||||||||||
| Ripple | 10 % | |||||||||||||
| Voltage drop | Ud | ≤ 2.5 V | ||||||||||||
| Repeat accuracy | R | 0.4 mm | ||||||||||||
| Operating current | IL | 0 ... 200 mA | ||||||||||||
| Off-state current | Ir | ≤ 0.01 mA | ||||||||||||
| No-load supply current | I0 | ≤ 7 mA | ||||||||||||
| Time delay before availability | tv | ≤ 40 ms | ||||||||||||
| Switching state indicator | Multihole-LED, yellow | |||||||||||||
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Supply/Switching Voltage: 30 V DC Output Switching Current: 200 mA | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Connection type | Connector plug | |||||||
| Housing material | brass, nickel-plated | |||||||
| Sensing face | PBT | |||||||
| Degree of protection | IP67 | |||||||
| Connector | ||||||||
| ||||||||
| Mass | 107 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.