Wybierz kraj
NJ60-FP-A2-P1-Y237069 Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 60 mm non-flush
- Detects stainless steel tubes in bottles
- Steam restistant
- 1. oscillator frequency









Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
Dane techniczne produktu NJ60-FP-A2-P1-Y237069
| Switching function | complementary | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | sn | 60 mm |
| Installation | non-flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 50 mm |
| Measuring body | high grade steel tube | |
| Reduction factor rAl | 0.4 | |
| Reduction factor rCu | 0.3 | |
| Reduction factor r304 | 0.85 | |
| Bottle speed | ca. 2.5 m/s (65000 btls./h) | |
| Output type | 4-wire | |
| Adjustment aid | LED, green/red |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V |
| Switching frequency | f | 0 ... 100 Hz |
| Hysteresis | H | typ. 3 % |
| Pulse extension | 100 ms | |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 3 V |
| Operating current | IL | 0 ... 200 mA |
| No-load supply current | I0 | ≤ 20 mA |
| Time delay before availability | tv | ≤ 20 ms |
| Operating voltage indicator | LED, green | |
| Switching state indicator | LED, yellow |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 30 V DC Output Switching Current: 200 mA |
| Ambient temperature | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) |
| Connection type | screw terminals | ||||||||||
| Information for connection | A maximum of two conductors with the same core cross section may be mounted on one terminal connection! tightening torque 1.2 Nm + 10 % | ||||||||||
| Core cross section | up to 2.5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Housing material | POM | ||||||||||
| Sensing face | POM | ||||||||||
| Degree of protection | IP68 | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.