Wybierz kraj
KFD2-STC4-Ex1.2O SMART Transmitter Power Supply
Input 0/4 mA ... 20 mA
2 x Output 0/4 mA ... 20 mA
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Input 2-wire and 3-wire SMART transmitters and 2-wire SMART current sources
- Signal splitter (1 input and 2 outputs)
- Dual output 0/4 mA ... 20 mA
- Terminal blocks with test sockets
- Up to SIL 3 acc. to IEC 61508
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR