AS 10/50 Stop Screw

Stop screw for series F2 sensors

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Safely sets the mechanical end stop position
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu AS 10/50

Operating forcemin. 3 N
max. 9500 N
MaterialSteel 1.1191 / AISI 1045 (C45)
Dimensions
AM10 x 1
B2.5 mm
C6.8 mm
L47 mm
L163.7 mm
L261.8 mm
L359.5 mm
Tightening torque≤ 16 Nm
NoteIf necessary, properly secure the lock nut
Scope of deliveryStop screw
Counter nut
Uwagi ogólne